Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / DFC125 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6013 DFC125

Codice componente
6013 DFC125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

377.60 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316570347531
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+120 gradi
Peso(g) 854.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / DFC125 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6013 DFC125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6013 DFC125.

Supporto tecnico