Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / MC4VL0241 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6214 MC4VL0241
6308 MC4VL0241
6316 MC4VL0241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

773.90 €

1 4 giorni Grade 0-1266.0

821.03 €

1 4 giorni Grade 67316571187877750.0

1,136.00 €

1 4 giorni Grade 073165714290694358.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Isolamento corrente Isolamento dalla corrente delle superfici esterne dell’OR (fino a 1.000 V) Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Supporto tecnico