Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / RSH / RSHC3 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6005 -RSHC3
6201 -RSHC3
6204 -RSHC3
6205-RSHC3
6303-RSHC3
6304-RSHC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

10.45 €

1 17 giorni Grade 5-77.0

7.03 €

1 4 giorni Grade 5731657184511135.0

11.53 €

1 17 giorni Grade 57316571819259103.0

12.33 €

1 17 giorni Grade 57316571820095125.0

10.17 €

1 4 giorni --110.0

12.78 €

1 17 giorni Grade 5-141.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Guarnizione di contatto su un lato
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico