Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3LHT23 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6001 -ZZC3LHT23
6002 -ZZC3LHT23
6003 -ZZC3LHT23
6004-ZZC3LHT23
6005 -ZZC3LHT23
6006-ZZC3LHT23
607-ZZC3LHT23
608 -ZZC3LHT23
6201 -ZZC3LHT23
6204 -ZZC3LHT23
6205 -ZZC3LHT23
6206 -ZZC3LHT23
626 -ZZC3LHT23
6308 -ZZC3LHT23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

7.72 €

1 4 giorni Grade 5731657014014922.0

9.37 €

1 17 giorni Grade 5731657037025631.0

10.80 €

1 17 giorni Grade 5-40.0

12.05 €

1 17 giorni Grade 5731657102432568.0

13.83 €

1 17 giorni Grade 5731657098925085.0

16.83 €

1 17 giorni --118.0

7.35 €

1 17 giorni -73165777397118.0

8.25 €

1 17 giorni Grade 5731657037686912.0

9.10 €

1 17 giorni Grade 5731657029164341.0

12.93 €

1 17 giorni Grade 5-107.0

15.07 €

1 17 giorni Grade 5-131.0

20.38 €

1 17 giorni Grade 67316571403489201.0

7.05 €

1 4 giorni --8.0

49.60 €

1 4 giorni Grade 67316570127478635.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura Per basse e alte temperature (da -40 a +140 gradi)

Supporto tecnico