Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC3WT / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6006 -ZZC3WT
6201 -ZZC3WT
6203 -ZZC3WT
6210-ZZC3WT
6304 -ZZC3WT
6305 -ZZC3WT
6306 -ZZC3WT
6310-ZZC3WT
6311-ZZC3WT
6313 -ZZC3WT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

16.33 €

1 4 giorni --118.0

8.03 €

1 4 giorni --38.0

10.76 €

1 4 giorni -731657128281766.0

54.80 €

1 17 giorni -7316571293950466.0

16.48 €

1 4 giorni -7316571508757146.0

22.77 €

1 17 giorni Grade 67316571327662228.0

30.65 €

1 17 giorni Grade 6-353.0

80.62 €

1 4 giorni Grade 6-1087.0

110.98 €

1 4 giorni -73165712919701387.0

186.40 €

1 4 giorni Grade 073165712919322128.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura -40–+160 gradi

Supporto tecnico