Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / 2206, 2307 / RS1 / C3 / gabbia in plastica / 2206 ERS1TN9C3, 2307 ERS1TN9C3 / ERS1TN9C3 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2206 E-RS1TN9C3
2307 E-RS1TN9C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

39.68 €

1 17 giorni 7316570904208260.0

95.10 €

1 4 giorni 7316577061386680.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Guarnizione di contatto su un lato Gamma di temperatura -30–+120 gradi

Supporto tecnico