Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / cuscinetti di supporto per viti / angolo di contatto 25° / 71xxx / serie ACDGA / P4 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
71800 ACDGA/P4
71804 ACDGA/P4
71806 ACDGA/P4
71807 ACDGA/P4
71809 ACDGA/P4
71812 ACDGA/P4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

274.23 €

1 4 giorni 73165743459775.0

288.18 €

1 4 giorni 731657436635418.0

299.83 €

1 4 giorni 731657436675026.0

308.82 €

1 4 giorni 731657436693428.0

327.63 €

1 4 giorni 731657436726939.0

382.88 €

1 4 giorni 7316574367719100.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 4 Materiale elemento di rotolamento Steel
Disposizione Cuscinetto universale singolo Gabbia Gabbia in poliammide Angolo di contatto 25 gradi
Precarico Precarico leggero Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+100 gradi

Supporto tecnico