Sensore retroriflettente (vetro) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
267075-100019
267075-100028
267075-100034
267075-100040
267075-100046
267075-100065
267075-100066
267075-100310
267075-100312
267075-100520
267075-100562
295670-100144
295670-100147
295670-100188
295670-100191
OBG4000-R103-2EP-IO-0,​3M-V1
OBG4000-R103-2EP-IO-V31
OBG5000-R100-2EP-IO-0,​3M-V1
OBG5000-R100-2EP-IO-0,​3M-V31
OBG5000-R100-2EP-IO-V31
OBG5000-R100-E5-IO-V3
OBG5000-R100-EP-IO-0,​3M-V3
OBG5000-R100-EP-IO-V3
OBG5000-R101-2EP-IO
OBG5000-R101-2EP-IO-V31
OBG5000-R101-2P1-IO-V31
OBG8000-R200-2EP-IO-V1
OBG8000-R200-2EP-IO-V31
OBG8000-R201-2EP-IO-V1
OBG8000-R201-2EP-IO-V31
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza massima testa W
(mm)
Altezza massima testa H
(mm)
Lunghezza massima testa L
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Tipo di collegamento elettrico Tipo di uscita di commutazione Tipo di spia Distanza di commutazione max.
(mm)
Descrizione

158.69 €

1 Disponibile 16 giorni 1137.121.5-Cavo con connettorePNP/NPNLuce rossa senza polarità6000OBG5000-R100-2EP-IO-0,3M-V1

151.11 €

1 Disponibile 16 giorni 1144.521.5-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa senza polarità6000OBG5000-R100-2EP-IO-V31

158.69 €

1 Disponibile 16 giorni 1137.121.5-Cavo con connettorePNP/NPNLuce rossa senza polarità6000OBG5000-R100-2EP-IO-0,3M-V31

148.09 €

1 Disponibile 16 giorni 1144.521.5-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa senza polarità6000OBG5000-R100-EP-IO-V3

155.65 €

1 Disponibile 16 giorni 1137.121.5-Cavo con connettorePNP/NPNLuce rossa senza polarità6000OBG5000-R100-EP-IO-0,3M-V3

116.52 €

1 14 giorni 13.933.818.3-CavoPNP/NPNLuce rossa senza polarità6000OBG5000-R101-2EP-IO

151.11 €

1 Disponibile 16 giorni 13.941.418.3-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa senza polarità6000OBG5000-R101-2EP-IO-V31

151.11 €

1 Disponibile 16 giorni 1543.926.7-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa senza polarità5000OBG4000-R103-2EP-IO-V31

158.69 €

1 Disponibile 16 giorni 1536.526.7-Cavo con connettorePNP/NPNLuce rossa senza polarità5000OBG4000-R103-2EP-IO-0,3M-V1

151.11 €

1 Disponibile 16 giorni 13.939.518.3-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa senza polarità6000OBG5000-R101-2P1-IO-V31

140.12 €

1 Disponibile 16 giorni 1144.521.5-Connettore M8PNPLuce rossa senza polarità6000OBG5000-R100-E5-IO-V3

174.37 €

1 Disponibile 16 giorni 1550.641.7-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa polarizzata9000OBG8000-R200-2EP-IO-V31

174.37 €

1 Disponibile 16 giorni 1550.641.7500Connettore M12PNP/NPNLuce rossa polarizzata-OBG8000-R200-2EP-IO-V1

174.37 €

1 Disponibile 16 giorni 1561.741.7-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa polarizzata9000OBG8000-R201-2EP-IO-V31

174.37 €

1 Disponibile 16 giorni 1561.741.7-Connettore M12PNP/NPNLuce rossa polarizzata9000OBG8000-R201-2EP-IO-V1

158.69 €

1 Disponibile 16 giorni 1536.526.7-Cavo con connettorePNP/NPNLuce rossa senza polarità5000-

151.11 €

1 Disponibile 16 giorni 1543.926.7-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa senza polarità5000-

158.69 €

1 Disponibile 16 giorni 1137.121.5-Cavo con connettorePNP/NPNLuce rossa senza polarità6000-

158.69 €

1 Disponibile 16 giorni 1137.121.5-Cavo con connettorePNP/NPNLuce rossa senza polarità6000-

151.11 €

1 Disponibile 16 giorni 1144.521.5-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa senza polarità6000-

140.12 €

1 Disponibile 16 giorni 1144.521.5-Connettore M8PNPLuce rossa senza polarità6000-

155.65 €

1 Disponibile 16 giorni 1137.121.5-Cavo con connettorePNP/NPNLuce rossa senza polarità6000-

148.09 €

1 Disponibile 16 giorni 1144.521.5-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa senza polarità6000-

116.52 €

1 14 giorni 13.933.818.3-CavoPNP/NPNLuce rossa senza polarità6000-

151.11 €

1 Disponibile 16 giorni 13.941.418.3-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa senza polarità6000-

151.11 €

1 Disponibile 16 giorni 13.939.518.3-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa senza polarità6000-

174.37 €

1 Disponibile 16 giorni 1550.641.7500Connettore M12PNP/NPNLuce rossa polarizzata--

174.37 €

1 Disponibile 16 giorni 1550.641.7-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa polarizzata9000-

174.37 €

1 Disponibile 16 giorni 1561.741.7-Connettore M12PNP/NPNLuce rossa polarizzata9000-

174.37 €

1 Disponibile 16 giorni 1561.741.7-Connettore M8PNP/NPNLuce rossa polarizzata9000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore luce di rilevamento Rosso Tipo di tensione DC Materiale alloggiamento Plastica
Alloggiamento di tipo costruttivo Cuboide Materiale della superficie ottica Plastica

Supporto tecnico