Segni di trigger sensore (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
267075-100509
267075-100511
OBP120-R100-2EP-IO-L
OBP120-R100-EP-IO-V3-L
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento elettrico Descrizione

314.58 €

1 Disponibile 16 giorni CavoOBP120-R100-2EP-IO-L

314.58 €

1 Disponibile 16 giorni Connettore M8OBP120-R100-EP-IO-V3-L

314.58 €

1 Disponibile 16 giorni Cavo-

314.58 €

1 Disponibile 16 giorni Connettore M8-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Luce di rilevamento Laser Colore luce di rilevamento Rosso Larghezza massima testa W(mm) 11
Altezza massima testa H(mm) 44.5 Lunghezza massima testa L(mm) 21.5 Materiale alloggiamento Plastica
Tipo di uscita di commutazione PNP/NPN Alloggiamento di tipo costruttivo Cuboide Classe di protezione laser Classe 1
Tipo di spia Diodo laser. spia rossa Distanza operativa nominale(mm) 120 Materiale della superficie ottica Plastica

Supporto tecnico