Cuscinetti sferici a rulli serie EAW33EE (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10X22205 EAW33EE
10X22207 EAW33EE
10X22208 EAW33EE
10X22209 EAW33EE
10X22210 EAW33EE
10X22211 EAW33EE
10X22212 EAW33EE
10X22214 EAW33EE
10X22215 EAW33EE
10X22216 EAW33EE
10X22218 EAW33EE
10X22219 EAW33EE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

69.09 €

1 4 giorni 3413521286360220.0

96.12 €

1 4 giorni 3413521315671536.0

85.17 €

1 4 giorni -620.0

89.75 €

1 4 giorni 3413521286520684.0

91.22 €

1 4 giorni 3413521297564729.0

132.20 €

1 4 giorni -996.0

116.46 €

1 4 giorni -1345.0

155.48 €

1 4 giorni -1888.0

194.08 €

1 4 giorni -1972.0

168.45 €

1 4 giorni -2431.0

190.05 €

1 4 giorni -3890.0

239.35 €

1 4 giorni -4576.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +120 gradi Versione Versione standard

Supporto tecnico