Cuscinetti a rulli conici Serie A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14117 A
372 A
383 A
387A/382 A
399A/394 A
453 A
462 A
493 A
532 A
533 A
552 A
559/552 A
598/592 A
6461 A
LM78310 A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Gabbia EAN Gamma di prodotti Peso
(g)

45.37 €

1 4 giorni ---Gabbia in lamiera d’acciaio0053893180946Anello interno (cono) solo con set di rulli240.0

58.12 €

1 4 giorni -96.838--0053893016993Solo anello esterno (coppa)314.0

49.47 €

1 4 giorni -100--0053893018850Solo anello esterno (coppa)277.0

66.72 €

1 4 giorni 57.1596.83821Gabbia in lamiera d’acciaio0053893650944Cuscinetto a rulli conici completo570.0

85.10 €

1 4 giorni 68.26211022Gabbia in lamiera d’acciaio0053893651125Cuscinetto a rulli conici completo740.0

91.56 €

1 4 giorni -107.95--0053893034300Solo anello esterno (coppa)454.0

83.82 €

1 4 giorni 57.15--Gabbia in lamiera d’acciaio0053893036717Anello interno (cono) solo con set di rulli666.0

1,205.23 €

1 4 giorni -134.976--0053893043623Solo anello esterno (coppa)527.0

90.37 €

1 4 giorni -111.125---Solo anello esterno (coppa)770.0

763.68 €

1 4 giorni -103.188--0053893050744Solo anello esterno (coppa)460.0

71.13 €

1 4 giorni -123.825--0053893052267Solo anello esterno (coppa)791.0

187.90 €

1 4 giorni 63.5123.82538.1Gabbia in lamiera d’acciaio0053893651545Cuscinetto a rulli conici completo1980.0

225.68 €

1 4 giorni 92.075152.439.688Gabbia in lamiera d’acciaio0053893651828Cuscinetto a rulli conici completo2610.0

295.77 €

1 4 giorni 76.2--Gabbia in lamiera d’acciaio0053893148113Anello interno (cono) solo con set di rulli2655.0

15.57 €

1 4 giorni -61.973--0053893402888Solo anello esterno (coppa)87.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Disposizione Versione standard
Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico