Cuscinetti a rulli conici Serie L (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

U497/U460 L

Codice componente
U497/U460 L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

167.03 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 44.987 D.E. D(Ø) 79.975 Larghezza B(mm) 18
Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio EAN 0053893048239 Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo
Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 508.00003

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie L, il codice articolo è il seguente: U497/U460 L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto U497/U460 L.

Supporto tecnico