Anelli interni (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IR25X29X20
IR25X30X30
IR25X32X22
IR35X40X40
IR40X45X30
IR45X50X25.5
IR45X50X35
IR50X55X25
IR50X60X28
IR55X60X35
IR60X68X25
IR60X68X35
IR65X72X25
IR65X72X45
IR70X80X25
IR75X85X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Foro per lubrificazione Pista Superficie Peso
(g)
EAN

4.65 €

1 4 giorni 252920Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni20.09008745730962

6.73 €

1 4 giorni 253030Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni53.09008745727443

5.97 €

1 4 giorni 253222Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni50.09008745731013

8.65 €

1 4 giorni 354040Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni90.09008745727405

8.68 €

1 4 giorni 404530Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni70.09008745731228

7.50 €

1 4 giorni ------80.0-

9.25 €

1 4 giorni 455035Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni100.09008745731273

8.77 €

1 4 giorni 505525Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni70.09008745731297

10.90 €

1 4 giorni 506028Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni181.09008745727498

11.40 €

1 4 giorni 556035Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni120.09008745731334

11.17 €

1 4 giorni 606825Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni150.09008745731389

13.33 €

1 4 giorni 606835Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni210.09008745731396

13.93 €

1 4 giorni 657225Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni140.09008745731426

21.72 €

1 4 giorni 657245Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni250.09008745731433

15.97 €

1 4 giorni 708025Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni221.09008745727528

18.22 €

1 4 giorni 758525Senza scanalatura per il lubrificanteFinemente rifinito con superfici terminali appiattiteNessuna smerigliatura senza torsioni230.09008745731471

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico