Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / materiale selezionabile / ZEN (Codici componente)

Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / materiale selezionabile / ZEN
Configurabile in [sigillatura] Sigillo a contatto (entrambi i lati)/ [Diametro interno] 0,875 pollici (pollici), 10 - 110 mm / [Diametro esterno] 23,813 - 240 mm, 2 pollici (pollici)/ [Larghezza] 0,562 pollici (pollici), 9 - 64 mm


Nella scelta dei Cuscinetto a sfere autoallineante ZEN è necessario tenere in considerazione non solo le Dimensioni, ma anche la Capacità di carico, la Temperatura di esercizio e la Velocità di rotazione. È possibile personalizzare il Diametro interno dei Cuscinetto a sfere autoallineante nell'intervallo da 0,875 pollici (pollici) e da 10 a 110 mm e il Diametro esterno nell'intervallo da 23,813 a 240 mm, 2 pollici (pollici). È possibile configurare questi prodotti anche in Larghezza, tra 0,562 pollici (pollici), 9 e 64 mm. La nostra selezione di Cuscinetto a sfere autoallineante offre varie opzioni di tenuta: Sigillo di contatto (entrambi i lati).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1210
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1219
1220
1222
1309
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1319
1322
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2218
2219
2306
2307
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2318
RL4
RL7
S1200
S1201
S1202
S1203
S1205
S1206
S1207
S1208
S1209
S1305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)
[d] Diametro interno
(pollice)
[D] Diametro esterno
(pollice)
[L] Larghezza
(pollice)

11.58 €

1 4 giorni Acciaio10309Acciaio31.0---

3.20 €

1 4 giorni Acciaio123210Acciaio39.0---

3.23 €

1 4 giorni Acciaio153511Acciaio46.0---

4.48 €

1 4 giorni Acciaio174012Acciaio71.0---

5.00 €

1 4 giorni Acciaio204714Acciaio113.0---

14.58 €

1 4 giorni Acciaio255215Acciaio138.0---

22.94 €

1 4 giorni Acciaio306216Acciaio217.0---

8.85 €

1 4 giorni Acciaio357217Acciaio324.0---

11.87 €

1 4 giorni Acciaio509020Acciaio541.0---

17.00 €

1 4 giorni Acciaio6011022Acciaio9200.0---

28.17 €

1 4 giorni Acciaio6512023Acciaio1140.0---

28.85 €

1 4 giorni Acciaio7012524Acciaio1286.0---

32.28 €

1 4 giorni Acciaio7513025Acciaio1382.0---

34.82 €

1 4 giorni Acciaio8014026Acciaio1705.0---

42.43 €

1 4 giorni Acciaio8515028Acciaio2121.0---

141.91 €

1 4 giorni Acciaio9517032Acciaio3144.0---

67.03 €

1 4 giorni Acciaio10018034Acciaio3764.0---

84.87 €

1 4 giorni Acciaio11020038Acciaio5216.0---

19.55 €

1 4 giorni Acciaio4510025Acciaio978.0---

39.03 €

1 4 giorni Acciaio6013031Acciaio2000.0---

48.80 €

1 4 giorni Acciaio6514033Acciaio2477.0---

63.45 €

1 4 giorni Acciaio7015035Acciaio3030.0---

68.35 €

1 4 giorni Acciaio7516037Acciaio3610.0---

253.75 €

1 4 giorni Acciaio8017039Acciaio4237.0---

342.49 €

1 4 giorni Acciaio8518041Acciaio5015.0---

146.45 €

1 4 giorni Acciaio9520045Acciaio6676.0---

195.25 €

1 4 giorni Acciaio11024050Acciaio11658.0---

18.72 €

1 4 giorni Acciaio5510025Acciaio820.0---

23.17 €

1 4 giorni Acciaio6011028Acciaio1100.0---

30.30 €

1 4 giorni Acciaio6512031Acciaio1500.0---

34.77 €

1 4 giorni Acciaio7012531Acciaio1559.0---

42.77 €

1 4 giorni Acciaio7513031Acciaio1630.0---

53.48 €

1 4 giorni Acciaio8014033Acciaio2049.0---

300.74 €

1 4 giorni Acciaio9016040Acciaio3273.0---

89.10 €

1 4 giorni Acciaio9517043Acciaio3991.0---

13.38 €

1 4 giorni Acciaio307227Acciaio524.0---

17.83 €

1 4 giorni Acciaio358031Acciaio679.0---

26.77 €

1 4 giorni Acciaio4510036Acciaio1264.0---

33.90 €

1 4 giorni Acciaio5011040Acciaio1670.0---

49.02 €

1 4 giorni Acciaio5512043Acciaio2130.0---

57.93 €

1 4 giorni Acciaio6013046Acciaio2600.0---

69.52 €

1 4 giorni Acciaio6514048Acciaio3250.0---

162.45 €

1 4 giorni Acciaio7015051Acciaio3930.0---

111.42 €

1 4 giorni Acciaio7516055Acciaio4825.0---

419.72 €

1 4 giorni Acciaio8017058Acciaio5704.0---

178.27 €

1 4 giorni Acciaio9019064Acciaio7803.0---

7.73 €

1 4 giorni Acciaio12.723.8139.53Acciaio42.0---

8.37 €

1 98 giorni Acciaio---Acciaio140.00.87520.562

18.37 €

1 4 giorni Acciaio inox10309Acciaio inox34.0---

19.77 €

1 4 giorni Acciaio inox123210Acciaio inox40.0---

22.72 €

1 4 giorni Acciaio inox153511Acciaio inox49.0---

23.26 €

1 4 giorni Acciaio inox174012Acciaio inox73.0---

30.30 €

1 4 giorni Acciaio inox255215Acciaio inox140.0---

42.37 €

1 4 giorni Acciaio inox306216Acciaio inox220.0---

49.40 €

1 4 giorni Acciaio inox357217Acciaio inox324.0---

58.45 €

1 4 giorni Acciaio inox408018Acciaio inox414.0---

72.33 €

1 4 giorni Acciaio inox458519Acciaio inox454.0---

34.93 €

1 4 giorni Acciaio inox256217Acciaio inox257.0---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura Da -30 a +150 gradi

Supporto tecnico