Taperless One-Step Core Pins -Shaft Diameter (P) Designation (0.01mm Increments) / Shaft Diameter Tolerance 0/-0.005 / A Tolerance 0/-0.01 Type- (Codici componente)

Taperless One-Step Core Pins -Shaft Diameter (P) Designation (0.01mm Increments)  / Shaft Diameter Tolerance 0/-0.005 / A Tolerance 0/-0.01 Type-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

279613

Codice componente
279613
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.54 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Completo di kit di montaggio

Si trova sulla pagina di Taperless One-Step Core Pins -Shaft Diameter (P) Designation (0.01mm Increments) / Shaft Diameter Tolerance 0/-0.005 / A Tolerance 0/-0.01 Type-, il codice articolo è il seguente: 279613.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 279613.

Supporto tecnico