Elettrovalvole a 5 vie / tipo plug-in, pulite, 10-SZ3000, blocco valvole (Codici componente)

Elettrovalvole a 5 vie / tipo plug-in, pulite, 10-SZ3000, blocco valvole
Manifold tipo a batteria serie 10-SZ3000 Clean con elettrovalvola a 5 vie tipo ad innesto.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-SS5Z3-60FD1-10B-P
10-SS5Z3-60FD1-12B-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Valves

240.16 €

1 98 giorni 10

261.90 €

1 98 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Type Manifold ad innesto con morsetto di alimentazione Connector Connettore D-Sub
Mounting Method Direct mounting Rated voltage DC24V Specifications Specifiche pilotaggio interno
Common specifications Positive common Connector output direction Verso l’alto Air supply / exhaust block mounting position Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)
Air supply /exhaust block pipe fitting specifications In linea CE compliant Non compatibile Number of Pins 25 poli
Connector mounting direction Lato D

Supporto tecnico