Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1562121 |
1562122 |
1562124 |
1562125 |
1562126 |
1562127 |
1562128 |
1562129 |
1562130 |
1562131 |
1562134 |
1562135 |
1562136 |
1562137 |
1562138 |
1562139 |
1562140 |
1562141 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche cavo | N. componente produttore | Diametro esterno (rivestimento escl.) (mm) | Proprietà della superficie | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Stagnato | 1562121 | 0.60 | Con stagnatura | 1515006/40 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Argentato | 1562122 | 0.40 | Placcatura in argento | 1516004/90 | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Non isolato|Stagnato | 1562124 | 0.60 | Con stagnatura | 1515006/100 | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Non isolato|Stagnato | 1562125 | 1 | Con stagnatura | 1515010/50 | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Stagnato | 1562126 | 1.20 | Con stagnatura | 1515012/10 | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Argentato | 1562127 | 0.60 | Placcatura in argento | 1516006/100 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Argentato | 1562128 | 0.80 | Placcatura in argento | 1516008/22 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Argentato | 1562129 | 1 | Placcatura in argento | 1516010/14 | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Argentato | 1562130 | 1 | Placcatura in argento | 1516010/50 | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1562131 | 1.20 | Placcatura in argento | 1516012/30 | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Non isolato|Stagnato | 1562134 | 0.40 | Con stagnatura | 1515004/90 | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Stagnato | 1562135 | 0.80 | Con stagnatura | 1515008//100 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Stagnato | 1562136 | 0.80 | Con stagnatura | 1515008/22 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Stagnato | 1562137 | 1 | Con stagnatura | 1515010/14 | |
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Stagnato | 1562138 | 1.20 | Con stagnatura | 1515012/30 | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Argentato | 1562139 | 0.60 | Placcatura in argento | 1516006/40 | |
54.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Argentato | 1562140 | 0.80 | Placcatura in argento | 1516008/100 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Non isolato|Argentato | 1562141 | 1.20 | Placcatura in argento | 1516012/10 |
Loading...
Tipo | Con cavo | Senza alogeno | N | Materiale (dettagli) | Rame elettrolitico |
---|---|---|---|---|---|
N. di cavi (parte 1)(x) | 1 | Confezionato | Sì | Conformità a RoHS | Sì |
Vendita al metro | N |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche cavo
N. componente produttore
Diametro esterno (rivestimento escl.)(mm)
Proprietà della superficie
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali