Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3RK19081AA000BP0
N. componente produttore | 3RK19081AA000BP0 | Temperatura max.(°C) | +60 | Temperatura min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 30 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 54.5 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 42.3 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 30 | Tipo prodotto | Modulo | Tipo (produttore) | 3RK 1908-1 AA00-0BP0 |
Tipo (varie) | Collegamento a molla |
Si trova sulla pagina di Modulo, il codice articolo è il seguente: 3RK19081AA000BP0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RK19081AA000BP0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali