Attuatore (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE63100BC01
3SE63101BC01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo (produttore)

31.36 €

1 12 giorni 3 SE 6310-0 BC01

100.83 €

1 12 giorni 3 SE 6310-1 BC01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale involucro Plastica Valutazione IP IP65|IP67|IP69K Temperatura max.(°C) +70
Temperatura min.(°C) -25 Misura prodotto (altezza)(mm) 22 Misura prodotto (larghezza)(mm) 25
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 91 Tipo prodotto Attuatore

Supporto tecnico