Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K/O-3-PK-3
Funzione della valvola | 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Materiale dell’alloggiamento | Polimero | Materiale delle guarnizioni | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Portata nominale standard(l/min) | 80 | Larghezza nominale(mm) | 2.5 | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Collegamento pneumatico 1 | PK-3 | Collegamento pneumatico 2 | PK-3 | Collegamento pneumatico 3 | PK-3 |
Porta di lavoro pneumatica | PK-3 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | N. componente produttore | 13793 |
Peso(g) | 20 |
Si trova sulla pagina di Valvola a pulsante, serie K/O, il codice articolo è il seguente: K/O-3-PK-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K/O-3-PK-3.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali