Anelli interni (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IR7X10X12
IR9X12X16
IR10X14X20
IR12X16X13
IR12X16X22
IR15X19X16
IR15X20X23
IR17X22X13
IR20X24X16
IR20X25X17
IR20X25X20
IR20X25X30
IR22X28X17
IR25X30X20
IR25X30X32
IR28X32X17
IR28X32X20
IR30X37X18
IR30X37X22
IR35X40X17
IR35X40X20
IR35X40X30
IR35X42X20
IR40X48X40
IR40X50X20
IR40X50X22
IR42X47X30
IR45X50X25
IR45X50X30
IR45X50X40
IR45X52X40
IR45X55X20
IR50X55X20
IR50X55X35
IR50X58X22
IR50X60X25
IR55X63X25
IR55X65X28
IR60X68X45
IR60X70X25
IR65X75X28
IR70X80X30
IR70X80X35
IR75X85X54
IR80X90X25
IR80X90X30
IR85X95X26
IR85X95X36
IR90X100X26
IR90X105X35
IR90X105X63
IR95X105X26
IR95X105X36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

1.60 €

1 4 giorni 710124.0

2.43 €

1 4 giorni 912166.0

3.00 €

1 4 giorni 10142011.0

1.90 €

1 4 giorni 1216138.0

2.30 €

1 4 giorni 12162215.0

1.87 €

1 4 giorni 15191613.0

2.12 €

1 4 giorni 15202325.0

2.97 €

1 4 giorni 17221315.0

2.97 €

1 4 giorni 20241615.0

2.76 €

1 4 giorni 20251725.0

2.72 €

1 4 giorni 20252027.0

6.02 €

1 4 giorni 20253040.0

2.62 €

1 4 giorni 22281729.0

3.13 €

1 4 giorni 25302033.0

5.58 €

1 4 giorni 25303256.0

2.77 €

1 4 giorni 28321725.0

2.83 €

1 4 giorni 28322029.0

3.05 €

1 4 giorni 30371850.0

2.57 €

1 4 giorni 30372262.0

2.97 €

1 4 giorni 35401739.0

4.03 €

1 4 giorni 35402066.0

3.62 €

1 4 giorni 35403067.0

4.05 €

1 4 giorni 35422066.0

5.92 €

1 4 giorni 404840170.0

18.51 €

1 4 giorni 405020110.0

8.32 €

1 4 giorni 405022120.0

4.70 €

1 4 giorni 42473086.0

6.86 €

1 4 giorni 45502571.0

4.22 €

1 4 giorni 45503093.0

6.58 €

1 4 giorni 455040124.0

6.92 €

1 4 giorni 455240160.0

7.23 €

1 4 giorni 45552069.0

3.72 €

1 4 giorni 50552080.0

4.62 €

1 4 giorni 505535112.0

6.15 €

1 4 giorni 505822115.0

10.58 €

1 4 giorni 506025160.0

7.23 €

1 4 giorni 556325140.0

8.08 €

1 4 giorni 556528200.0

17.20 €

1 4 giorni 606845280.0

27.32 €

1 4 giorni 607025200.0

8.72 €

1 4 giorni 657528229.0

7.78 €

1 4 giorni 708030266.0

10.38 €

1 4 giorni 708035341.0

47.37 €

1 4 giorni 758554530.0

16.68 €

1 4 giorni 809025250.0

48.75 €

1 4 giorni 809030302.0

18.40 €

1 4 giorni 859526300.0

8.90 €

1 4 giorni 859536630.0

16.53 €

1 4 giorni 9010026290.0

20.63 €

1 4 giorni 9010535610.0

46.37 €

1 4 giorni 90105631100.0

22.83 €

1 4 giorni 9510526310.0

21.37 €

1 4 giorni 9510536430.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Foro per lubrificazione Senza scanalatura per il lubrificante Pista Finemente rifinito con superfici terminali appiattite Superficie Nessuna smerigliatura senza torsioni

Supporto tecnico