Estremità tirante serie SW (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGE25 SW

Codice componente
DGE25 SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.40 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(mm) 47 Peso(g) 14 Larghezza(mm) 140.0

Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie SW, il codice articolo è il seguente: DGE25 SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGE25 SW.

Supporto tecnico