Cuscinetti a rulli cilindrici Serie M (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NU1034 M
NU1038 M
NU1040 M
NU1048 M
NU416 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

741.42 €

1 4 giorni 1702604290087452888388400.0

873.97 €

1 4 giorni 19029046900874528890611400.0

1,050.23 €

1 4 giorni 20031051900874528894414800.0

1,822.32 €

1 4 giorni 24036056900874528900220700.0

548.83 €

1 4 giorni 802004890087453200408300.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30–+150 gradi

Supporto tecnico