Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Anello interno | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.28 € | 1 | 4 giorni | 12 | 24 | 13 | 9008745715068 | Con anello interno | 30.0 | ||
16.17 € | 1 | 4 giorni | 15 | 28 | 13 | 9008745715082 | Con anello interno | 40.0 | ||
17.43 € | 1 | 4 giorni | 17 | 30 | 13 | 9008745715105 | Con anello interno | 42.0 | ||
18.45 € | 1 | 4 giorni | 20 | 37 | 17 | 9008745715129 | Con anello interno | 80.0 | ||
23.13 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 17 | 9008745715167 | Con anello interno | 112.0 | ||
25.77 € | 1 | 4 giorni | 35 | 55 | 20 | 9008745715181 | Con anello interno | 190.0 | ||
31.97 € | 1 | 4 giorni | 45 | 68 | 22 | 9008745715228 | Con anello interno | 296.0 | ||
35.18 € | 1 | 4 giorni | 50 | 72 | 22 | 9008745715242 | Con anello interno | 300.0 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | 14 | 22 | 13 | 9008745717741 | Senza anello interno | 20.0 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 16 | 24 | 13 | 9008745717765 | Senza anello interno | 20.0 | ||
13.10 € | 1 | 4 giorni | 20 | 28 | 13 | 9008745717789 | Senza anello interno | 20.0 | ||
14.73 € | 1 | 4 giorni | 25 | 37 | 17 | 9008745717826 | Senza anello interno | 60.0 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 17 | 9008745717840 | Senza anello interno | 66.0 | ||
18.80 € | 1 | 4 giorni | 35 | 47 | 17 | 9008745717864 | Senza anello interno | 80.0 | ||
21.03 € | 1 | 4 giorni | 42 | 55 | 20 | 9008745717888 | Senza anello interno | 111.0 | ||
23.30 € | 1 | 4 giorni | 48 | 62 | 22 | 9008745717901 | Senza anello interno | 160.0 | ||
25.00 € | 1 | 4 giorni | 52 | 68 | 22 | 9008745717925 | Senza anello interno | 200.0 | ||
27.08 € | 1 | 4 giorni | 58 | 72 | 22 | 9008745717949 | Senza anello interno | 180.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Lubrificazione | Scanalatura con foro/i di lubrificazione | Guarnizione | Guarnizione a labbro su entrambi i lati |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Anello interno
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali