Cuscinetto a rulli/cuscinetti a sfere assiali (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NKX12
NKX15
NKX17
NKX20
NKX25
NKX30
NKX35
NKX40
NKX45
NKX50
NKX60
NKX70
NKXR15
NKXR17
NKXR20
NKXR25
NKXR30
NKXR35
NKXR40
NKXR45
NKXR50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

19.08 €

1 4 giorni 122123900874571991238.0

19.78 €

1 4 giorni 152423900874571993644.0

21.63 €

1 4 giorni 172625900874571995053.0

25.15 €

1 4 giorni 203030900874571997483.0

27.90 €

1 4 giorni 2537309008745719998125.0

35.40 €

1 4 giorni 3042309008745720017141.0

41.70 €

1 4 giorni 3547309008745720031163.0

46.60 €

1 4 giorni 4052329008745720055200.0

53.50 €

1 4 giorni 4558329008745720079252.0

58.50 €

1 4 giorni 5062359008745720093280.0

82.12 €

1 4 giorni 6072409008745720116360.0

104.73 €

1 4 giorni 7085409008745720130500.0

48.78 €

1 4 giorni 152423900874572015442.0

29.45 €

1 4 giorni 172625900874572017850.0

36.90 €

1 4 giorni 203030900874572019280.0

40.23 €

1 4 giorni 2537309008745720215120.0

45.22 €

1 4 giorni 3042309008745720239135.0

55.73 €

1 4 giorni 3547309008745720253157.0

63.10 €

1 4 giorni 4052329008745720277200.0

75.30 €

1 4 giorni 4558329008745720291244.0

84.15 €

1 4 giorni 5062359008745720314268.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Direzione di funzionamento efficace unilaterale Gamma di temperatura -20 – +120 gradi

Supporto tecnico