Cuscinetto a sfere a gola profonda Serie MC3 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6015 MC3
6028 MC3
6212 MC3
6214 MC3
6230 MC3
6234 MC3
6236 MC3
6238 MC3
6240 MC3
6312 MC3
6318 MC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione (JIS) EAN Peso
(g)

259.38 €

1 17 giorni Grade 07316577740557721.0

527.17 €

1 4 giorni Grade 073165704244163946.0

291.68 €

1 17 giorni Grade 67316574133598930.0

266.03 €

1 4 giorni Grade 073165741336111294.0

1,048.40 €

1 4 giorni Grade 0731657660665611429.0

1,380.03 €

1 4 giorni Grade 0731657661887117500.0

1,625.90 €

1 4 giorni Grade 0731657661889518233.0

1,858.07 €

1 4 giorni Grade 0-21839.0

2,480.12 €

1 17 giorni Grade 0731657709876426100.0

243.18 €

1 17 giorni Grade 073165777304732015.0001

767.22 €

1 17 giorni Grade 073165776612655998.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Supporto tecnico