Cuscinetto a sfere auto-allineanti Serie C3 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1215 C3
1216 C3
1218 C3
1220 C3
2218 C3
2306 C3
2311 C3
2313 C3
2314 C3
2315 C3
2316 C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

114.30 €

1 17 giorni 73165700177171331.0

124.35 €

1 17 giorni 73165766085751650.0

192.68 €

1 17 giorni 73165766054132597.0

264.42 €

1 17 giorni 73165766054513740.0

310.30 €

1 4 giorni 73165703908103215.0

67.38 €

1 17 giorni 7316576608735500.0

177.55 €

1 17 giorni 73165766051782100.0

275.32 €

1 17 giorni 73165766052913214.0

328.33 €

1 12 giorni 73165711236913950.0

356.13 €

1 4 giorni 73165766088034850.0

382.52 €

1 4 giorni 73165700548665765.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+150 gradi

Supporto tecnico