Cuscinetti a sfere auto-allineanti Serie K (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1216 K
1219 K
2217 K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

124.35 €

1 17 giorni 73165766054061624.0

235.52 €

1 17 giorni 73165771129583000.0

294.55 €

1 17 giorni 73165770020132460.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+150 gradi

Supporto tecnico