Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie PP (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NATR10 PP
NATR12 PP
NATR15 PP
NATR17 PP
NATR20 PP
NATR30 PP
NATR35 PP
NATR40 PP
NATV10 PP
NATV15 PP
NATV20 PP
NATV25 PP
NATV30 PP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Gabbia EAN Peso
(g)

18.73 €

1 4 giorni 103014Gabbia in lamiera d’acciaio900874571540263.0

20.68 €

1 4 giorni 123214Gabbia in lamiera d’acciaio900874571542671.0

22.55 €

1 4 giorni 153519Gabbia in lamiera d’acciaio9008745715440100.0

24.42 €

1 4 giorni 174020Gabbia in lamiera d’acciaio9008745715464153.0

27.30 €

1 4 giorni 204724Gabbia in lamiera d’acciaio9008745715488250.0

67.72 €

1 4 giorni 306228Gabbia in lamiera d’acciaio9008745715525470.0

47.83 €

1 4 giorni 357228Gabbia in lamiera d’acciaio9008745715549633.0

59.33 €

1 4 giorni 408030Gabbia in lamiera d’acciaio9008745715563800.0

18.73 €

1 4 giorni 103014Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento900874571562470.0

22.55 €

1 4 giorni 153518Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento9008745715662110.0

27.30 €

1 4 giorni 204724Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento9008745715709260.0

29.90 €

1 4 giorni 255224Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento9008745715723290.0

36.30 €

1 4 giorni 306228Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento9008745715747480.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale elemento rotante Acciaio Guida assiale Con guida assiale
Gamma di temperatura -20 – +120 gradi

Supporto tecnico