Cuscinetti a rulli cilindrici assiali Serie M (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
81134 M
81136 M
81138 M
81148 M
81224 M
81230 M
81234 M
81236 M
81240 M
81248 M
81260 M
81268 M
81272 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

229.22 €

1 4 giorni ---2942.0

237.97 €

1 4 giorni ---3500.0

258.33 €

1 4 giorni ---4740.0

369.10 €

1 4 giorni 240--5450.0

318.13 €

1 4 giorni ---4400.0

281.65 €

1 4 giorni --506360.0

360.75 €

1 4 giorni ---8250.0

403.08 €

1 4 giorni --568620.0

670.25 €

1 4 giorni --6212098.0

1,125.18 €

1 4 giorni 2403407826200.0

1,427.22 €

1 4 giorni 3004209542000.0

2,919.88 €

1 4 giorni 3404609622320.0

2,249.48 €

1 4 giorni 36050011066000.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Regolazione angolare Nessun angolo regolabile Direzione di funzionamento efficace unilaterale Gamma di prodotti Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico