Cuscinetti a rulli cilindrici assiali Serie TN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
81104 TN
81105 TN
81106 TN
81109 TN
81112 TN
81113 TN
81114 TN
81120 TN
81207 TN
81208 TN
81209 TN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

6.25 €

1 4 giorni 351037.0

6.75 €

1 4 giorni -1153.0

7.77 €

1 4 giorni -1157.0

10.70 €

1 4 giorni 65-130.0

17.50 €

1 4 giorni --266.0

21.37 €

1 4 giorni --310.0

24.30 €

1 4 giorni --332.0

58.32 €

1 4 giorni --950.0

59.97 €

1 4 giorni --208.0

15.57 €

1 4 giorni --249.0

21.37 €

1 4 giorni 73-287.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Regolazione angolare Nessun angolo regolabile Direzione di funzionamento efficace unilaterale Gamma di prodotti Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo
Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico