Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie 2RS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NA22/8 -2RS
NA2202 -2RS
NA2204 -2RS
NA2205 -2RS
NA2207 -2RS
NA2208 -2RS
NA2210 -2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Peso
(g)

7.82 €

1 4 giorni 82420.0

10.82 €

1 4 giorni -3575.0

15.02 €

1 4 giorni --177.0

18.62 €

1 4 giorni --209.0

28.23 €

1 4 giorni --505.0

32.43 €

1 4 giorni --628.0

183.89 €

1 4 giorni --690.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale elemento rotante Acciaio Guida assiale Senza guida assiale
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Anello esterno Superficie esterna sferica Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico