Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / Sxxx-B / angolo di contatto 40° / serie B / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S3204 B
S7200 B
S7201 B
S7202 B
S7204 B
S7205 B
S7207 B
S7208 B
S7209 B
S7300 B
S7301 B
S7302 B
S7303 B
S7304 B
S7305 B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Numero di piste per anelli del cuscinetto Peso
(g)

32.55 €

1 4 giorni 204720.6Fila doppia168.0

23.73 €

1 4 giorni 10309Fila singola25.0

16.23 €

1 4 giorni 123210Fila singola30.0

16.83 €

1 4 giorni 153511Fila singola45.0

15.48 €

1 4 giorni 204714Fila singola107.0

28.97 €

1 4 giorni 255215Fila singola127.00001

38.82 €

1 4 giorni 357217Fila singola292.0

46.18 €

1 4 giorni 408018Fila singola379.0

70.52 €

1 4 giorni 458519Fila singola402.0

11.40 €

1 4 giorni 103511Fila singola24.0

20.98 €

1 4 giorni 123712Fila singola50.0

16.25 €

1 4 giorni 154213Fila singola82.0

22.78 €

1 4 giorni 174714Fila singola110.0

27.15 €

1 4 giorni 205215Fila singola150.0

41.97 €

1 4 giorni 256217Fila singola232.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20–+150 gradi Disposizione Versione standard Angolo di contatto 40 gradi

Supporto tecnico