Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 2RS / gabbia in plastica / serie B2RST9H / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30/8 B2RST9H

Codice componente
30/8 B2RST9H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.63 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 8
Diametro esterno D(φ) 22 Larghezza B(mm) 11 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi Peso(g) 19.0 Disposizione Versione standard
Angolo di contatto 25 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / 2RS / gabbia in plastica / serie B2RST9H / ZEN, il codice articolo è il seguente: 30/8 B2RST9H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30/8 B2RST9H.

Supporto tecnico