Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSC3 / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000 -2RSC3
6001 -2RSC3
6004 -2RSC3
6005 -2RSC3
6006 -2RSC3
6007-2RSC3
6008-2RSC3
6009 -2RSC3
6011 -2RSC3
61918-2RSC3
61919-2RSC3
61920-2RSC3
6200 -2RSC3
6202-2RSC3
6204-2RSC3
6205 -2RSC3
6208-2RSC3
6209 -2RSC3
62307 -2RSC3
62310-2RSC3
62311 -2RSC3
62312 -2RSC3
6302-2RSC3
6303-2RSC3
6305-2RSC3
6306-2RSC3
6313-2RSC3
6316-2RSC3
6317-2RSC3
6319 -2RSC3
6321-2RSC3
6322-2RSC3
6324-2RSC3
R8 -2RSC3
S6000-2RSC3
S6006-2RSC3
S6009 -2RSC3
S6200 -2RSC3
S6306 -2RSC3
S6308 -2RSC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)

0.77 €

1 4 giorni Acciaio10268Acciaio18.0

0.80 €

1 4 giorni Acciaio12288Acciaio22.0

1.33 €

1 4 giorni Acciaio204212Acciaio66.0

1.72 €

1 4 giorni Acciaio254712Acciaio79.0

2.25 €

1 4 giorni Acciaio305513Acciaio116.0

2.90 €

1 4 giorni Acciaio356214Acciaio151.0

3.63 €

1 4 giorni Acciaio406815Acciaio183.0

4.77 €

1 4 giorni Acciaio457516Acciaio241.0

4.90 €

1 4 giorni Acciaio559018Acciaio390.0

20.08 €

1 4 giorni Acciaio9012518Acciaio588.0

25.17 €

1 4 giorni Acciaio9513018Acciaio596.0

27.95 €

1 4 giorni Acciaio10014020Acciaio300.0

0.88 €

1 4 giorni Acciaio10309Acciaio32.0

1.03 €

1 4 giorni Acciaio153511Acciaio45.0

1.83 €

1 4 giorni Acciaio204714Acciaio105.0

2.22 €

1 4 giorni Acciaio255215Acciaio129.0

5.35 €

1 4 giorni Acciaio408018Acciaio382.0

6.10 €

1 4 giorni Acciaio458519Acciaio420.0

8.22 €

1 4 giorni Acciaio358031Acciaio641.0

22.83 €

1 4 giorni Acciaio5011040Acciaio1000.0

27.38 €

1 4 giorni Acciaio5512043Acciaio1000.0

31.92 €

1 4 giorni Acciaio6013046Acciaio800.0

2.17 €

1 4 giorni Acciaio154213Acciaio83.0

2.60 €

1 4 giorni Acciaio174714Acciaio113.0

3.70 €

1 4 giorni Acciaio256217Acciaio235.0

5.17 €

1 4 giorni Acciaio307219Acciaio345.0

26.03 €

1 4 giorni Acciaio6514033Acciaio2122.0

42.23 €

1 4 giorni Acciaio8017039Acciaio3623.0

47.07 €

1 4 giorni Acciaio8518041Acciaio4190.0

69.23 €

1 4 giorni Acciaio9520045Acciaio1000.0

109.37 €

1 4 giorni Acciaio10522549Acciaio8144.0

124.60 €

1 4 giorni Acciaio11024050Acciaio9700.0

178.62 €

1 4 giorni Acciaio12026055Acciaio12500.0

1.12 €

1 4 giorni Acciaio12.728.5757.938Acciaio25.0

2.35 €

1 4 giorni Acciaio inox10268Acciaio inox19.0

10.43 €

1 4 giorni Acciaio inox305513Acciaio inox120.0

24.50 €

1 4 giorni Acciaio inox457516Acciaio inox250.0

4.97 €

1 4 giorni Acciaio inox10309Acciaio inox32.0

25.40 €

1 4 giorni Acciaio inox307219Acciaio inox195.0

48.95 €

1 4 giorni Acciaio inox409023Acciaio inox636.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi

Supporto tecnico