Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / 2RS / 2RSNR / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6001 -2RSNR
6002-2RSNR
6003-2RSNR
6011 -2RSNR
6014 -2RSNR
6015 -2RSNR
6202-2RSNR
6207-2RSNR
6210 -2RSNR
6211 -2RSNR
6302 -2RSNR
6311 -2RSNR
6312 -2RSNR
S6000-2RSNR
S6002-2RSNR
S6003 -2RSNR
S6200 -2RSNR
S6201-2RSNR
S6202-2RSNR
S6205 -2RSNR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno Precisione (JIS) D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)

1.38 €

1 4 giorni AcciaioGrado 012288Acciaio22.0

1.57 €

1 7 giorni AcciaioGrado 015329Acciaio31.0

1.70 €

1 4 giorni AcciaioGrado 0173510Acciaio41.0

18.48 €

1 4 giorni AcciaioGrado 0559018Acciaio390.0

21.57 €

1 4 giorni Acciaio-7011020Acciaio580.0

21.33 €

1 4 giorni Acciaio-7511520Acciaio610.0

1.77 €

1 4 giorni AcciaioGrado 0153511Acciaio45.0

10.58 €

1 4 giorni AcciaioGrado 0357217Acciaio284.0

9.43 €

1 4 giorni AcciaioGrado 0509020Acciaio492.0

-

1 Preventivo AcciaioGrado 05510021Acciaio618.0

-

1 Preventivo AcciaioGrado 0154213Acciaio83.0

16.13 €

1 4 giorni AcciaioGrado 05512029Acciaio1375.0

20.17 €

1 4 giorni AcciaioGrado 06013031Acciaio1800.0

3.63 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrado 010268Acciaio inox19.0

6.40 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrado 015329Acciaio inox30.0

7.50 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrado 0173510Acciaio inox39.0

3.82 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrado 010309Acciaio inox32.0

5.00 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrado 0123210Acciaio inox37.0

8.35 €

1 4 giorni Acciaio inoxGrado 0153511Acciaio inox45.0

-

1 Preventivo Acciaio inoxGrado 0255215Acciaio inox129.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Scanalatura dell’anello con anello di ritegno sull’anello esterno
Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi

Supporto tecnico