Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSW4 / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
688 -2RSW4
S688-2RSW4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno Materiale elemento di rotolamento

1.03 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio

1.90 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 8 Diametro esterno D(φ) 16
Larghezza B(mm) 4 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi Peso(g) 4.0

Supporto tecnico