Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / 2Z / 2Z / NR / 2ZNR / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000-2ZNR
6001 -2ZNR
6002 -2ZNR
6003 -2ZNR
6004 -2ZNR
6006-2ZNR
6007-2ZNR
6200 -2ZNR
6201 -2ZNR
6202 -2ZNR
6205 -2ZNR
6206 -2ZNR
6300 -2ZNR
6303 -2ZNR
6304 -2ZNR
S6000 -2ZNR
S6002-2ZNR
S6003-2ZNR
S6005 -2ZNR
S6006 -2ZNR
S6200 -2ZNR
S6201 -2ZNR
S6202 -2ZNR
S6203 -2ZNR
S6204-2ZNR
S6205 -2ZNR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)

1.35 €

1 4 giorni Acciaio10268Acciaio18.0

1.38 €

1 4 giorni Acciaio12288Acciaio22.0

1.57 €

1 4 giorni Acciaio15329Acciaio31.0

1.70 €

1 4 giorni Acciaio173510Acciaio41.0

2.22 €

1 4 giorni Acciaio204212Acciaio68.0

2.87 €

1 4 giorni Acciaio305513Acciaio116.0

-

1 Preventivo Acciaio356214Acciaio151.0

1.48 €

1 4 giorni Acciaio10309Acciaio33.0

1.60 €

1 4 giorni Acciaio123210Acciaio37.0

6.26 €

1 4 giorni Acciaio153511Acciaio45.0

3.38 €

1 4 giorni Acciaio255215Acciaio129.0

20.77 €

1 4 giorni Acciaio306216Acciaio199.0

1.17 €

1 4 giorni Acciaio103511Acciaio52.0

2.52 €

1 4 giorni Acciaio174714Acciaio113.0

3.12 €

1 4 giorni Acciaio205215Acciaio145.0

3.52 €

1 4 giorni Acciaio inox10268Acciaio inox19.0

6.97 €

1 4 giorni Acciaio inox15329Acciaio inox30.0

7.38 €

1 4 giorni Acciaio inox173510Acciaio inox39.0

11.27 €

1 4 giorni Acciaio inox254712Acciaio inox80.0

17.33 €

1 4 giorni Acciaio inox305513Acciaio inox120.0

6.37 €

1 4 giorni Acciaio inox10309Acciaio inox32.0

8.77 €

1 4 giorni Acciaio inox123210Acciaio inox37.0

6.02 €

1 4 giorni Acciaio inox153511Acciaio inox54.0

7.80 €

1 4 giorni Acciaio inox174012Acciaio inox67.0

7.43 €

1 4 giorni Acciaio inox204714Acciaio inox107.0

19.48 €

1 4 giorni Acciaio inox255215Acciaio inox129.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Scanalatura dell’anello con anello di ritegno sull’anello esterno Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi

Supporto tecnico