Cuscinetti radiali a sfere / serie CEZRO2PTFE / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UC207 -CEZRO2PTFE

Codice componente
UC207 -CEZRO2PTFE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

510.73 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 35
Diametro esterno D(φ) 72 Larghezza B(mm) 42.9 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Anello esterno Sferico Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi Peso(g) 440.0
Fissaggio Perni filettati Anello interno Anello interno allargato su entrambi i lati

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / serie CEZRO2PTFE / ZEN, il codice articolo è il seguente: UC207 -CEZRO2PTFE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UC207 -CEZRO2PTFE.

Supporto tecnico