Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / C3 / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1208 C3
1210 C3
1211 C3
1212 C3
1213 C3
1214 C3
1215 C3
1216 C3
1217 C3
1218 C3
1219 C3
1220 C3
1222 C3
2211 C3
2212 C3
2213 C3
2214 C3
2215 C3
2216 C3
2217 C3
2218 C3
2219 C3
2220 C3
2306 C3
2307 C3
2308 C3
2309 C3
2311 C3
2312 C3
2313 C3
2314 C3
2315 C3
2316 C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

9.15 €

1 4 giorni 408018432.0

40.06 €

1 4 giorni 509020544.0

14.62 €

1 4 giorni 5510021718.0

17.57 €

1 4 giorni 6011022918.0

22.70 €

1 4 giorni 65120231160.0

24.87 €

1 4 giorni 70125241286.0

30.00 €

1 4 giorni 75130251377.0

33.70 €

1 4 giorni 80140261709.0

42.42 €

1 4 giorni 85150282124.0

49.75 €

1 4 giorni 90160301571.0

56.23 €

1 4 giorni 95170323138.0

62.17 €

1 4 giorni 100180343749.0

80.48 €

1 4 giorni 110200385246.0

18.43 €

1 4 giorni 5510025828.0

23.17 €

1 4 giorni 60110281115.0

29.97 €

1 4 giorni 65120311497.0

35.37 €

1 4 giorni 70125311559.0

43.03 €

1 4 giorni 75130311630.0

50.72 €

1 4 giorni 80140332046.9999

57.62 €

1 4 giorni 85150362585.0

69.17 €

1 4 giorni 90160403271.0

76.83 €

1 4 giorni 95170434000.0

99.88 €

1 4 giorni 100180464726.0

11.55 €

1 4 giorni 307227524.0

16.13 €

1 4 giorni 358031694.0

21.37 €

1 4 giorni 409033938.0

23.82 €

1 4 giorni 45100361271.0

49.93 €

1 4 giorni 55120432132.0

55.30 €

1 4 giorni 60130462668.0

65.28 €

1 4 giorni 65140483245.0

76.83 €

1 4 giorni 70150513939.0

103.68 €

1 4 giorni 75160554823.0

111.35 €

1 4 giorni 80170585662.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura Da -30 a +150 gradi

Supporto tecnico