Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 126, 13xx / gabbia in plastica / ZEN / TNH / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
126 TNH
1302 TNH
1303 TNH
1304 TNH
1305 TNH
1306 TNH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

3.48 €

1 4 giorni 61969.0

6.30 €

1 4 giorni 15421390.0

5.48 €

1 4 giorni 174012121.0

7.08 €

1 4 giorni 205215157.0

6.07 €

1 4 giorni 256217262.0

11.38 €

1 4 giorni 307219384.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico