Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RAE25 NPP |
RAE30 NPP |
RALE20 NPP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.97 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 31 | 9008745365485 | 190 | ||
21.17 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 35.7 | 9008745365492 | 310 | ||
14.23 € | 1 | 4 giorni | 20 | 42 | 24.6 | 9008745365539 | 100 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Guarnizione | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi | Fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico |
Anello interno | Anello interno allargato su un lato |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali