Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/gabbia in plastica/Serie TV/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11204 TV
11205 TV
11206 TV
11207 TV
11208 TV
11209 TV
11210 TV
11211 TV
11212 TV
1202 TV
1203 TV
1204 TV
1205 TV
1206 TV
1207 TV
1208 TV
1209 TV
1210 TV
1211 TV
1213 TV
1215 TV
1217 TV
1302 TV
1303 TV
1304 TV
1305 TV
1306 TV
1307 TV
1310 TV
1311 TV
1312 TV
2200 TV
2202 TV
2206 TV
2207 TV
2209 TV
2211 TV
2304 TV
2305 TV
2309 TV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

27.30 €

1 4 giorni 2047409008745718878186.0

30.07 €

1 4 giorni 2552449008745718885220.0

34.10 €

1 4 giorni 3062489008745718892350.0

42.94 €

1 4 giorni 3572529008745100079540

45.42 €

1 4 giorni 4080569008745718908720.0

56.15 €

1 4 giorni 4585589008745718915770.0

60.65 €

1 4 giorni 5090589008745718922850.0

82.30 €

1 4 giorni 551006090087457189391170.0

89.70 €

1 4 giorni 601106290087457189461500.0

13.83 €

1 4 giorni 153511900874510038350

13.90 €

1 4 giorni 174012900874510042070.0

14.08 €

1 4 giorni 2047149008745100505120

14.27 €

1 4 giorni 2552159008745100581140

15.83 €

1 4 giorni 3062169008745100680220.0

19.07 €

1 4 giorni 3572179008745100772321.0

22.30 €

1 4 giorni 4080189008745100857420.0

23.88 €

1 4 giorni 4585199008745100925460

27.85 €

1 4 giorni 5090209008745101014520.0

34.05 €

1 4 giorni 55100219008745469435690.0

50.77 €

1 4 giorni 651202390087457294851200.0

63.70 €

1 4 giorni 751302590087457271531400.0

93.97 €

1 4 giorni 851502890087457272383100.0

16.42 €

1 4 giorni 154213900874510171790.0

16.73 €

1 4 giorni 1747149008745101748130

17.25 €

1 4 giorni 2052159008745101793160.0

20.08 €

1 4 giorni 2562179008745101854260.0

24.78 €

1 4 giorni 3072199008745101915390.0

29.35 €

1 4 giorni 3580219008745101984500.0

53.30 €

1 4 giorni 501102790087451022021190.0

58.27 €

1 4 giorni 551202990087451022711560

79.83 €

1 4 giorni 601303190087451023491930.0

14.20 €

1 4 giorni 103014900874510953947.0

15.63 €

1 4 giorni 153514900874510964560

20.50 €

1 4 giorni 3062209008745110061264.0

24.60 €

1 4 giorni 3572239008745110191400

32.85 €

1 4 giorni 4585239008745110429530.0

44.13 €

1 4 giorni 55100259008745110672710.0

27.05 €

1 4 giorni 2052219008745711794240

28.57 €

1 4 giorni 2562249008745119170335.0

59.62 €

1 4 giorni 451003690087457118241320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120 gradi

Supporto tecnico