Manopola di comando con lancetta (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
320.621
321.611
4309.6131
474.61
475.61
476.61
477.61
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro pulsante
(mm)
Display a righe Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo (produttore)

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni -Disco quadrante1621320.621

8.93 €

1 Disponibile 47 giorni -Disco quadrante2231.5321.611

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni --16154309.6131

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 59Disco quadrante35.559474.61

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni 42Disco quadrante2842475.61

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 31.5Disco quadrante24.531.5476.61

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 21Disco quadrante1921477.61

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Montaggio assale(mm) 6 Colore Nero Caratteristiche della manopola di comando + lancetta
Tipo prodotto Manopola di comando Conformità a RoHS

Supporto tecnico