Sensore di movimento, EKMB (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EKMB1300100K
EKMB1301111K
EKMB1303111K
EKMB1304112K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata max. (campo aperto)
(m)
Angolo di rilevamento PIR (orizzontale)
(°)
Angolo di rilevamento PIR (verticale)
(°)
Tipo (produttore) Colore delle lenti Caratteristiche sensori

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni ---EKMB1300100K-senza LED.

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 59482EKMB1301111KBiancoincl. Lente

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 1210292EKMB1303111KBiancoincl. Lente

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 1240105EKMB1304112KNeroincl. Lente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20:: 60 Attacco (componenti) Stampa Tensione di esercizio (gamma) 2.3 - 4 V
Tipo prodotto Sensore di movimento IR Tensione di esercizio max.(V) 4 Tensione di esercizio min.(V) 2.3
Corrente di esercizio(µA) 6

Supporto tecnico