Cuscinetti sferici a rulli assiali Serie E (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29336 E
29352 E
29422 E
29434 E
29440 E
29444 E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

1,987.17 €

1 4 giorni -731657660898819105.0

5,462.75 €

1 4 giorni -731657661344946100.0

1,213.48 €

1 4 giorni -731657660908413300.0

3,409.28 €

1 17 giorni 103731657660913839540.0

5,303.27 €

1 4 giorni -731657660964063900.0

5,833.60 €

1 4 giorni -731657660965769200.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Direzione di funzionamento Cuscinetto unidirezionale Gamma di temperatura -30 – +200°C

Supporto tecnico