Cuscinetti a rulli Serie CCW33 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22256 CCW33
22334 CCW33
23064 CCW33
23080 CCW33
23152 CCW33
23222 CCW33
23228 CCW33
23230 CCW33
23244 CCW33
23944 CCW33
23952 CCW33
23956 CCW33
23960 CCW33
23968 CCW33
23976 CCW33
24028 CCW33
24072 CCW33
24138 CCW33
24140 CCW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

6,444.63 €

1 4 giorni --1307316571777382113000.0

2,529.18 €

1 4 giorni --120731657665465758300.0

4,671.45 €

1 17 giorni --121731657665564775700.0

7,605.38 €

1 4 giorni 4006001487316571771113144500.0

4,173.30 €

1 4 giorni -440144731657015321788300.0

512.27 €

1 4 giorni --69.873165766020309500.0

965.02 €

1 4 giorni --88731657660112518500.0

1,318.33 €

1 4 giorni ---731657660197223400.0

3,558.10 €

1 4 giorni --144731657665758078250.0

1,573.60 €

1 4 giorni ---731657700474112150.0

1,999.80 €

1 4 giorni --75731657665821122950.0

2,311.47 €

1 4 giorni --75731657063137124050.0

2,864.63 €

1 4 giorni ---731657665839637900.0

4,150.77 €

1 4 giorni ---731657108781843100.0

5,325.97 €

1 4 giorni -520106731657729835565000.0

804.50 €

1 4 giorni ---73165770163628170.0

6,568.98 €

1 4 giorni -5401807316577650917145800.0

2,102.65 €

1 4 giorni --128731657700501441500.0

2,319.65 €

1 4 giorni --140731657700504550850.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Supporto tecnico