Cuscinetti a rulli Serie CL7A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31314 CL7A

Codice componente
31314 CL7A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

164.97 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 38.7 Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row
Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo
Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 2868.0

Supporto tecnico