Cuscinetti a rulli Serie ECMC3 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NU214 ECMC3
NU216 ECMC3
NU2317 ECMC3
NU316 ECMC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

266.63 €

1 4 giorni 73165770693751321.0

298.02 €

1 4 giorni 73165773133311776.0

1,037.62 €

1 17 giorni 73165721647617669.0

459.67 €

1 17 giorni 73165766239294390.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico