Cuscinetti a rulli Serie ECML (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NU2217 ECML
NU2234 ECML
NU228 ECML
NU2322 ECML
NU2328 ECML
NU232 ECML
NU234 ECML
NU236 ECML
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

463.55 €

1 4 giorni -73165714615022824.0

2,361.47 €

1 4 giorni -731657465185628650.0

1,014.68 €

1 4 giorni -73165703217778994.0

1,289.45 €

1 4 giorni -731657452190618350.0

3,239.12 €

1 17 giorni 102731657503092635870.0

1,148.18 €

1 4 giorni -731657703157014160.0

1,484.90 €

1 17 giorni -731657490527017640.0

1,599.90 €

1 4 giorni --18500.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico